Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 68 kg (K2087)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2087.0250
K2087.0300
K2087.0350
K2087.0400
K2087.0450
K2087.0500
K2087.0550
K2087.0600
K2087.0650
K2087.0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Corsa S
(mm)
Peso
(kg)

57.89 €

1 4 giorni -96160--160--2502501,0700

59.19 €

1 4 giorni -96224--192--3003001,3000

60.35 €

1 4 giorni 128256---96256-3503501,5200

62.17 €

1 4 giorni 128192320--128288-4004001,7600

63.47 €

1 4 giorni 128256352--160352-4504502,0000

65.08 €

1 4 giorni 128224288416-192384-5005002,2100

67.60 €

1 4 giorni 128224352448-192448-5505502,4400

70.52 €

1 4 giorni 128224352512-224480-6006002,6800

72.69 €

1 4 giorni 128224352448576256544-6506502,9000

76.37 €

1 4 giorni 1282243524806082564485767007003,1300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
A(mm) 35 B=larghezza(mm) 12,7 H=altezza(mm) 51
Versione 1 estensione completa Denominazione Guida Telescopica Tipo di prodotto Standard
Tipo di imballaggio 1 pezzo = 1 coppia Fp=Capacità di carico per coppia (50.000 cicli)(kg) 68 PL Edelstahl false

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico