Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo, con filettatura interna (K0110)

Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo, con filettatura interna (K0110)
· rilevabili a livello visivo

· blu oltremare RAL 5002

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0110.130005

Codice componente
K0110.130005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.88 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Misura(mm) 0
Componente di finitura superficiale(mm) grezzo Colore principale(mm) blu oltremare RAL 5002 D=filettatura(mm) M5
D1(mm) 15 D2(mm) 11 D3(mm) 13
H=altezza(mm) 11,5 T=profondità della filettatura(mm) 6 Versione 1 Rilevabile a livello visivo
Denominazione Pomello Zigrinato Tipo di filettatura filettatura interna H1(mm) 4,3
Chiave in acciaio componenti 1.4404 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 Peso 0,0120
PL Edelstahl true RoHS true

Si trova sulla pagina di Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo, con filettatura interna (K0110), il codice articolo è il seguente: K0110.130005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0110.130005.

Supporto tecnico