Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna (K0153)

Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna (K0153)
· rilevabili a livello visivo

· blu oltremare RAL 5002

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0153.13506X20
K0153.13508X20
K0153.13508X30
K0153.13510X30
K0153.13510X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Peso

6.07 €

1 4 giorni M63213,52120119,50,0080

6.65 €

1 4 giorni M84013,5252013100,0160

7.26 €

1 4 giorni M84013,5253013100,0160

8.66 €

1 4 giorni M105019503032120,0300

9.38 €

1 4 giorni M105019504032120,0927

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Componente di finitura superficiale(mm) grezzo
Colore principale(mm) blu oltremare RAL 5002 Forma(mm) L Forma-Tipo(mm) con filettatura esterna
Versione 1 rilevabili a livello visivo Versione 2 con bussola sporgente Denominazione Pomello a Lobi
Tipo di filettatura filettatura esterna Chiave in acciaio componenti 1.4404 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011
PL Edelstahl true RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico