Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable, forma K, con bussola filettata (K0153)

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable, forma K, con bussola filettata (K0153)
· per la rilevazione del metallo

· Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0153.14306
K0153.14308
K0153.14310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Peso

7.51 €

1 4 giorni M63213,52112119,50,0200

8.05 €

1 4 giorni M84013,5251213100,0120

9.66 €

1 4 giorni M105019321717120,0210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Componente di finitura superficiale(mm) grezzo
Colore principale(mm) grigio nerastro RAL 7021 Forma(mm) K Forma-Tipo(mm) con bussola filettata
Versione 1 per la rilevazione del metallo Versione 2 con bussola sporgente Denominazione Pomello a Lobi
Tipo di filettatura filettatura interna Chiave in acciaio componenti 1.4404 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011
PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico