Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox, forma K (K0154)

Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox, forma K (K0154)
· NATURE grip: biopolimero realizzato completamente con materie prime rinnovabili

· Campi di utilizzo: applicazioni all'esterno, costruzione di macchine e impianti, industria del mobile, lavorazione del legno, tecnologie agricole

· Buona resistenza meccanica, buona resistenza ai prodotti chimici

· Il biopolimero è riciclabile

· Prodotti di legno provenienti da foreste a gestione sostenibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0154.10205190
K0154.102051143
K0154.10206143
K0154.1020690
K0154.10208143
K0154.10208190
K0154.102081143
K0154.1020890
K0154.10210143
K0154.10210190
K0154.102101143
K0154.1021090
K0154.10212190
K0154.102121143
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H3
(mm)
Peso RoHS

1.67 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M532142010100,0090true

1.67 €

1 4 giorni faggio naturaleM532142010100,0090true

1.67 €

1 4 giorni faggio naturaleM632142010100,0090true

1.67 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M632142010100,0090true

1.85 €

1 4 giorni faggio naturaleM840182514130,0180true

2.24 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M850223214170,0250true

2.24 €

1 4 giorni faggio naturaleM850223214170,0250false

1.85 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M840182514130,0180true

2.56 €

1 4 giorni faggio naturaleM1050223214170,0220true

1.85 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M1040182514130,0150true

1.85 €

1 4 giorni faggio naturaleM1040182514130,0150true

2.56 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M1050223214170,0220true

2.82 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M1250223218170,0370true

2.82 €

1 4 giorni faggio naturaleM1250223218170,0370true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Componente di finitura superficiale(mm) grezzo
Forma(mm) K Denominazione Pomello a Lobi DIN simile a DIN 6336
Tipo di filettatura filettatura interna Chiave in acciaio componenti 1.4305 PL Edelstahl true

Supporto tecnico