Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox, forma L (K0154)

Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox, forma L (K0154)
· NATURE grip: biopolimero realizzato completamente con materie prime rinnovabili

· Campi di utilizzo: applicazioni all'esterno, costruzione di macchine e impianti, industria del mobile, lavorazione del legno, tecnologie agricole

· Buona resistenza meccanica, buona resistenza ai prodotti chimici

· Il biopolimero è riciclabile

· Prodotti di legno provenienti da foreste a gestione sostenibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0154.10406190X15
K0154.104061143X15
K0154.10408143X20
K0154.10408190X25
K0154.104081143X25
K0154.1040890X20
K0154.10410143X25
K0154.10410190X25
K0154.104101143X25
K0154.1041090X25
K0154.10412143X30
K0154.1041290X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
H3
(mm)
Peso

1.67 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M632142015100,0110

1.67 €

1 4 giorni faggio naturaleM632142015100,0110

1.93 €

1 4 giorni faggio naturaleM832142020100,0160

2.29 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M840182525130,0220

2.29 €

1 4 giorni faggio naturaleM840182525130,0220

1.93 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M832142020100,0160

2.44 €

1 4 giorni faggio naturaleM1040182525130,0320

2.83 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M1050223225170,0320

2.83 €

1 4 giorni faggio naturaleM1050223225170,0320

2.44 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M1040182525130,0320

5.64 €

1 4 giorni faggio naturaleM1250223230170,0470

5.64 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 7021M1250223230170,0470

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Componente di finitura superficiale(mm) grezzo
Forma(mm) L Denominazione Pomello a Lobi DIN simile a DIN 6336
Tipo di filettatura filettatura esterna Chiave in acciaio componenti 1.4305 PL Edelstahl true
RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico