Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0274.130005 |
K0274.130006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.96 € | 1 | 4 giorni | M5 | 7,5 | ||
6.21 € | 1 | 4 giorni | M6 | 9 |
Loading...
Materiale principale(mm) | Poliammide | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale(mm) | grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | blu oltremare RAL 5002 | Forma(mm) | K | Forma-Tipo(mm) | con filettatura interna |
A=lunghezza impugnatura(mm) | 28 | B=larghezza(mm) | 13 | D2(mm) | 12 |
H=altezza(mm) | 15 | Versione 1 | rilevabili a livello visivo | Versione 2 | Miniwing |
Denominazione | Impugnatura Ad Alette | Tipo di filettatura | filettatura interna | H1(mm) | 13,3 |
H2(mm) | 2,3 | Chiave in acciaio componenti | 1.4404 | Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 |
Peso | 0,0150 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali