Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura esterna (K0274)

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura esterna (K0274)
· rilevabili a livello visivo

· blu oltremare RAL 5002

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0274.130005X20
K0274.130006X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)

8.04 €

1 4 giorni M5

8.23 €

1 4 giorni M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Componente di finitura superficiale(mm) grezzo
Colore principale(mm) blu oltremare RAL 5002 Forma(mm) L Forma-Tipo(mm) con filettatura esterna
A=lunghezza impugnatura(mm) 28 B=larghezza(mm) 13 D2(mm) 12
H=altezza(mm) 15 L=lunghezza della filettatura(mm) 20 Versione 1 rilevabili a livello visivo
Versione 2 Miniwing Denominazione Impugnatura Ad Alette Tipo di filettatura filettatura esterna
H1(mm) 13,3 H2(mm) 2,3 Chiave in acciaio componenti 1.4404
Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 Peso 0,0250 PL Edelstahl true
RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico