Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura interna (K0274)

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura interna (K0274)
· per la rilevazione del metallo

· Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0274.140005
K0274.140006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

7.30 €

1 4 giorni M57,5

7.56 €

1 4 giorni M69

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Componente di finitura superficiale(mm) lucidato
Colore principale(mm) grigio nerastro RAL 7021 Forma(mm) K Forma-Tipo(mm) con filettatura interna
A=lunghezza impugnatura(mm) 28 B=larghezza(mm) 13 D2(mm) 12
H=altezza(mm) 15 Versione 1 per la rilevazione del metallo Versione 2 Miniwing
Denominazione Impugnatura Ad Alette Tipo di filettatura filettatura interna H1(mm) 13,3
H2(mm) 2,3 Chiave in acciaio componenti 1.4404 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011
Peso 0,0150 PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico