Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata (K1794)

Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata (K1794)
· Effetto antibatterico grazie al MicroSilver

· Contorno impugnatura chiuso

· Facile da pulire

· Per i più elevati requisiti di igiene

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1794.1225052144
K1794.1232062144
K1794.1240062144
K1794.1240082144
K1794.1250082144
K1794.1250102144
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Peso

4.08 €

1 4 giorni M52510189970,0085

4.95 €

1 4 giorni M63213,52212129,50,0201

6.19 €

1 4 giorni M64013,5261214100,0251

6.19 €

1 4 giorni M84013,5261214100,0228

8.38 €

1 4 giorni M85019321718120,0625

8.38 €

1 4 giorni M105019321718120,0584

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Componente di finitura superficiale(mm) grezzo
Colore principale(mm) grigio ardesia RAL 7015 Forma(mm) K Versione 1 antibatterico
Versione 2 con bussola sporgente Denominazione Pomello a Croce Tipo di filettatura filettatura interna
Chiave in acciaio componenti 1.4305 PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico