Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata (K1794)

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata (K1794)
· rilevabili a livello visivo

· blu oltremare RAL 5002

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1794.1325053172
K1794.1332063172
K1794.1340063172
K1794.1340083172
K1794.1350083172
K1794.1350103172
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Peso

5.69 €

1 4 giorni M52510189970,0095

6.93 €

1 4 giorni M63213,52212129,50,0211

8.66 €

1 4 giorni M64013,5261214100,0271

8.66 €

1 4 giorni M84013,5261214100,0248

11.74 €

1 4 giorni M85019321718120,0655

11.74 €

1 4 giorni M105019321718120,0614

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Componente di finitura superficiale(mm) grezzo
Colore principale(mm) blu oltremare RAL 5002 Forma(mm) K Versione 1 Rilevabile a livello visivo
Versione 2 con bussola sporgente Denominazione Pomello a Croce Tipo di filettatura filettatura interna
Chiave in acciaio componenti 1.4404 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 PL Edelstahl true
RoHS true

Supporto tecnico