Pomelli a croce in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna (K1794)

Pomelli a croce in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna (K1794)
· rilevabili a livello visivo

· blu oltremare RAL 5002

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1794.1325053172X10
K1794.1325053172X15
K1794.1325053172X20
K1794.1332063172X10
K1794.1332063172X15
K1794.1332063172X20
K1794.1332063172X25
K1794.1332063172X30
K1794.1340083172X15
K1794.1340083172X20
K1794.1340083172X25
K1794.1340083172X30
K1794.1340083172X40
K1794.1340083172X50
K1794.1350103172X20
K1794.1350103172X25
K1794.1350103172X30
K1794.1350103172X40
K1794.1350103172X50
K1794.1350103172X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Peso

5.89 €

1 4 giorni M525101810970,0196

5.89 €

1 4 giorni M525101815970,0202

5.89 €

1 4 giorni M525101820970,0207

6.39 €

1 4 giorni M63213,52210129,50,0326

6.39 €

1 4 giorni M63213,52215129,50,0333

6.39 €

1 4 giorni M63213,52220129,50,0342

6.76 €

1 4 giorni M63213,52225129,50,0350

6.76 €

1 4 giorni M63213,52230129,50,0359

8.05 €

1 4 giorni M84013,5261514100,0356

8.28 €

1 4 giorni M84013,5262014100,0371

8.44 €

1 4 giorni M84013,5262514100,0386

8.63 €

1 4 giorni M84013,5263014100,0401

8.99 €

1 4 giorni M84013,5264014100,0432

9.18 €

1 4 giorni M84013,5265014100,0463

10.83 €

1 4 giorni M105019322018120,0838

10.96 €

1 4 giorni M105019322518120,0862

11.17 €

1 4 giorni M105019323018120,0887

11.41 €

1 4 giorni M105019324018120,0938

11.56 €

1 4 giorni M105019325018120,0986

11.74 €

1 4 giorni M105019326018120,1034

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Componente di finitura superficiale(mm) grezzo
Colore principale(mm) blu oltremare RAL 5002 Forma(mm) L Versione 1 Rilevabile a livello visivo
Versione 2 con bussola sporgente Denominazione Pomello a Croce Tipo di filettatura filettatura esterna
Chiave in acciaio componenti 1.4404 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 PL Edelstahl true
RoHS true

Supporto tecnico