Pomelli a croce in plastica, rilevabili al metal detector, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata (K1794)

Pomelli a croce in plastica, rilevabili al metal detector, con boccola in acciaio sporgente, forma K, con bussola filettata (K1794)
· per la rilevazione del metallo

· Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1794.1425053175
K1794.1432063175
K1794.1440063175
K1794.1440083175
K1794.1450083175
K1794.1450103175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Peso

6.10 €

1 4 giorni M52510189970,0095

7.42 €

1 4 giorni M63213,52212129,50,0222

9.25 €

1 4 giorni M64013,5261214100,0271

9.25 €

1 4 giorni M84013,5261214100,0248

12.58 €

1 4 giorni M85019321718120,0691

12.58 €

1 4 giorni M105019321718120,0614

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Poliammide Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Componente di finitura superficiale(mm) grezzo
Colore principale(mm) grigio nerastro RAL 7021 Forma(mm) K Versione 1 per la Rilevazione del metallo
Versione 2 con bussola sporgente Denominazione Pomello a Croce Tipo di filettatura filettatura interna
Chiave in acciaio componenti 1.4404 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 PL Edelstahl true
RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico