Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 10 | 18 | 10 | 9 | 7 | 0,0196 | ||
6.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 10 | 18 | 15 | 9 | 7 | 0,0202 | ||
6.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 10 | 18 | 20 | 9 | 7 | 0,0207 | ||
6.88 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 10 | 12 | 9,5 | 0,0326 | ||
6.88 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 15 | 12 | 9,5 | 0,0333 | ||
6.88 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 20 | 12 | 9,5 | 0,0342 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 25 | 12 | 9,5 | 0,0350 | ||
7.26 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 30 | 12 | 9,5 | 0,0359 | ||
8.63 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 15 | 14 | 10 | 0,0356 | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 20 | 14 | 10 | 0,0371 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 25 | 14 | 10 | 0,0386 | ||
9.22 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 30 | 14 | 10 | 0,0401 | ||
9.65 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 40 | 14 | 10 | 0,0432 | ||
9.84 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 50 | 14 | 10 | 0,0463 | ||
11.60 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 20 | 18 | 12 | 0,0838 | ||
11.76 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 25 | 18 | 12 | 0,0862 | ||
11.96 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 30 | 18 | 12 | 0,0887 | ||
12.21 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 40 | 18 | 12 | 0,0938 | ||
12.39 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 50 | 18 | 12 | 0,0986 | ||
12.58 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 19 | 32 | 60 | 18 | 12 | 0,1034 |
Loading...
Materiale principale(mm) | Poliammide | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale(mm) | grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | grigio nerastro RAL 7021 | Forma(mm) | L | Versione 1 | per la Rilevazione del metallo |
Versione 2 | con bussola sporgente | Denominazione | Pomello a Croce | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
Chiave in acciaio componenti | 1.4404 | Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Peso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali