Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata (K1794)

Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata (K1794)
· Resistente alle alte temperature

· Conforme alle norme FDA, UE10/2011, NSF, KTW

· Contorno impugnatura chiuso

· Facile da pulire

· Per i più elevati requisiti di igiene

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1794.152505390
K1794.153206390
K1794.154006390
K1794.154008390
K1794.155008390
K1794.155010390
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Peso

6.10 €

1 4 giorni M52510189970,0095

7.42 €

1 4 giorni M63213,52212129,50,0211

9.25 €

1 4 giorni M64013,5261214100,0271

9.25 €

1 4 giorni M84013,5261214100,0248

12.58 €

1 4 giorni M85019321718120,0655

12.58 €

1 4 giorni M105019321718120,0614

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Componente di finitura superficiale(mm) grezzo
Colore principale(mm) nero Forma(mm) K Versione 1 resistente alle alte temperature
Versione 2 con bussola sporgente Denominazione Pomello a Croce Tipo di filettatura filettatura interna
Chiave in acciaio componenti 1.4404 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 + NSF PL Edelstahl true
RoHS true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico