Pomelli a lobi in plastica con funzione di sicurezza, con filettatura interna (K1811)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1811.132041
K1811.1320484
K1811.132051
K1811.1320584
K1811.140051
K1811.1400584
K1811.140061
K1811.1400684
K1811.140081
K1811.1400884
K1811.150081
K1811.1500884
K1811.150101
K1811.1501084
K1811.32041
K1811.32051
K1811.320484
K1811.320584
K1811.40051
K1811.40061
K1811.40081
K1811.400584
K1811.400684
K1811.400884
K1811.50081
K1811.500884
K1811.50101
K1811.501084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti
(mm)
Misura
(mm)
Componente di finitura superficiale
(mm)
Colore principale
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H1
(mm)
H4
(mm)
Peso PL Edelstahl

8.20 €

1 4 giorni Acciaio inox1grezzonero RAL 9005M4321014256522,10,0083true

8.20 €

1 4 giorni Acciaio inox1grezzorosso traffico RAL 3020M4321014256522,10,0083true

8.20 €

1 4 giorni Acciaio inox1grezzonero RAL 9005M5321014256522,10,0083true

8.20 €

1 4 giorni Acciaio inox1grezzorosso traffico RAL 3020M5321014256522,10,0083true

9.42 €

1 4 giorni Acciaio inox2grezzonero RAL 9005M54013,51830,57,55,526,60,0168true

9.42 €

1 4 giorni Acciaio inox2grezzorosso traffico RAL 3020M54013,51830,57,55,526,60,0168true

9.42 €

1 4 giorni Acciaio inox2grezzonero RAL 9005M64013,51830,595,526,60,0168true

9.42 €

1 4 giorni Acciaio inox2grezzorosso traffico RAL 3020M64013,51830,595,526,60,0168true

9.42 €

1 4 giorni Acciaio inox2grezzonero RAL 9005M84013,51830,595,526,60,0168true

9.42 €

1 4 giorni Acciaio inox2grezzorosso traffico RAL 3020M84013,51830,595,526,60,0168true

10.28 €

1 4 giorni Acciaio inox3grezzonero RAL 9005M850172241,9121037,10,0365true

10.28 €

1 4 giorni Acciaio inox3grezzorosso traffico RAL 3020M850172241,9121037,10,0365true

10.28 €

1 4 giorni Acciaio inox3grezzonero RAL 9005M1050172241,9121037,10,0365true

10.28 €

1 4 giorni Acciaio inox3grezzorosso traffico RAL 3020M1050172241,9121037,10,0365true

6.41 €

1 4 giorni Acciaio1passivate blunero RAL 9005M4321014256522,10,0083false

6.41 €

1 4 giorni Acciaio1passivate blunero RAL 9005M5321014256522,10,0083false

6.41 €

1 4 giorni Acciaio1passivate blurosso traffico RAL 3020M4321014256522,10,0083false

6.41 €

1 4 giorni Acciaio1passivate blurosso traffico RAL 3020M5321014256522,10,0083false

6.92 €

1 4 giorni Acciaio2passivate blunero RAL 9005M54013,51830,57,55,526,60,0168false

6.92 €

1 4 giorni Acciaio2passivate blunero RAL 9005M64013,51830,595,526,60,0168false

6.92 €

1 4 giorni Acciaio2passivate blunero RAL 9005M84013,51830,595,526,60,0168false

6.92 €

1 4 giorni Acciaio2passivate blurosso traffico RAL 3020M54013,51830,57,55,526,60,0168false

6.92 €

1 4 giorni Acciaio2passivate blurosso traffico RAL 3020M64013,51830,595,526,60,0168false

6.92 €

1 4 giorni Acciaio2passivate blurosso traffico RAL 3020M84013,51830,595,526,60,0168false

7.56 €

1 4 giorni Acciaio3passivate blunero RAL 9005M850172241,9121037,10,0365false

7.56 €

1 4 giorni Acciaio3passivate blurosso traffico RAL 3020M850172241,9121037,10,0365false

7.56 €

1 4 giorni Acciaio3passivate blunero RAL 9005M1050172241,9121037,10,0365false

7.56 €

1 4 giorni Acciaio3passivate blurosso traffico RAL 3020M1050172241,9121037,10,0365false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale(mm) Resina termoplastica Versione 1 con funzione di sicurezza Denominazione Pomello a Lobi
Tipo di filettatura filettatura interna Numero denti 12 RoHS true

Supporto tecnico