Volantini in lamiera d'acciaio inox, forma A, 3 raggi (K1876)

Volantini in lamiera d'acciaio inox, forma A, 3 raggi (K1876)
Materiale:
Acciaio inox 1.4404.
Versione:
sabbiatura opaca.
Nota:
Mozzo saldato.

Forma A: 3 raggi
Forma B: 4 raggi
Forma C: 5 raggi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1876.0125X12
K1876.0125X14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=Foro di fissaggio
(mm)

37.19 €

1 4 giorni 12H9

37.19 €

1 4 giorni 14H9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox A4 Corpo con finitura superficiale sabbiato opaco Forma A
Forma-Tipo 3 raggi D1=Diametro esterno(mm) 125 D3(mm) 30
L1(mm) 18 L2(mm) 18 L3=altezza(mm) 29
Numero di razze 3 Denominazione Volantino S=Spessore(mm) 1,5
Chiave in acciaio 1.4404 Peso(kg) 0,2860

Supporto tecnico