Volantini per indicatori di posizione (K1930)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1930.801201
K1930.801401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
L
(mm)
L1
(mm)
G D=Diametro esterno
(mm)
Peso
(kg)

35.67 €

1 4 giorni 1206415M61200,5698

54.68 €

1 4 giorni 1407017M81400,6200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio D2(mm) 87 D3(mm) 85,2
D4(mm) 95 D6(mm) 40 T(mm) 30
Denominazione Volantino Dimensioni 80 L3 23
D5 preforato(mm) 6,8 Compatibile con Indicatori di posizione grand. 80

Supporto tecnico