Codice articolo del costruttore: K1084.064023231
Marca: KIPP
Prezzo: 34.58 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza: 77 mm
A1=Distanza dei fori sx: 22,5 mm
A2=Distanza tra i fori dx: 22,5 mm
A3=Lunghezza aletta sinistra: 38,5 mm
A4=Lunghezza aletta destra: 38,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1084.064023231
Codice componente
|
---|
K1084.064023231 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.58 € | 1 | 4 giorni | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 900 | 675 | 0,2000 |
Loading...
Larghezza(mm) | 48 | Materiale principale | Acciaio inox A4 | Corpo con finitura superficiale | lucidato |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 6,6 | Tipo di serraggio | fori di montaggi | Denominazione | Cerniera |
Tipo di prodotto | Cerniera | PL Edelstahl | true |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox (K1084), il codice articolo è il seguente: K1084.064023231.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1084.064023231.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
F1(N)
F2(N)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1084.062615151 |
K1084.063018181 |
K1084.064525251 |
K1084.066033331 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.25 € | 1 | 4 giorni | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 700 | 560 | 0,1358 | ||
27.66 € | 1 | 4 giorni | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 800 | 575 | 0,1604 | ||
35.51 € | 1 | 4 giorni | 85 | 25 | 25 | 42,5 | 42,5 | 900 | 675 | 0,2183 | ||
45.23 € | 1 | 4 giorni | 113 | 32,5 | 32,5 | 56,5 | 56,5 | 900 | 260 | 0,2762 |