Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1196.55651
Larghezza(mm) | 65 | Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero | Forma | A | A=lunghezza(mm) | 55 |
A1(mm) | 38 | B1(mm) | 48 | D1(mm) | 18 |
Tipo di serraggio | fori di montaggi | S(mm) | 4,5 | Versione 1 | con frizione regolabile |
Denominazione | Cerniera | D=Foro di montaggio(mm) | 6,3 | F1(N) | 8960 |
F2(N) | 8070 | Tipo di stampo | con foro di montaggio | Tipo di prodotto | Cerniera con frizione regolabile |
Peso(kg) | 0,0670 |
Si trova sulla pagina di Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma A (K1196), il codice articolo è il seguente: K1196.55651.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1196.55651.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali