Codice articolo del costruttore: 10347-0880801081
Marca: NORELEM
Prezzo: 20.08 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: Rivestimento a polvere nero
Tipo: I
Larghezza scanalatura: 8 mm
Profilo: 80x80
B=larghezza: 80 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10347-0880801081
Codice componente
|
---|
10347-0880801081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Tipo | Larghezza scanalatura (mm) | Profilo | B=larghezza (mm) | L=lunghezza (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | A (mm) | Versione 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08 € | 1 | 4 giorni | Rivestimento a polvere nero | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | M8 | 9 | 15 | 16 | 40 | Tipo I |
Loading...
Materiale principale | Plastica |
---|
Si trova sulla pagina di Piastre d'appoggio tipo B e tipo I (10347), il codice articolo è il seguente: 10347-0880801081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10347-0880801081.
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Tipo
Larghezza scanalatura(mm)
Profilo
B=larghezza(mm)
L=lunghezza(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
A(mm)
Versione 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10347-0630601161 |
10347-0660601081 |
10347-0660601101 |
10347-0880801100 |
10347-0880801101 |
10347-0880801120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | Tipo | Larghezza scanalatura (mm) | Profilo | B=larghezza (mm) | L=lunghezza (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | A (mm) | Versione 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.27 € | 1 | 4 giorni | Rivestimento a polvere nero | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | M16 | 6.6 | 11 | 12 | 30 | Tipo I | ||
14.59 € | 1 | 4 giorni | Rivestimento a polvere nero | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | M8 | 6.6 | 11 | 12 | 30 | Tipo I | ||
14.59 € | 1 | 4 giorni | Rivestimento a polvere nero | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | M10 | 6.6 | 11 | 12 | 30 | Tipo I | ||
16.56 € | 1 | 4 giorni | Lucido | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | M10 | 9 | 15 | 16 | 40 | Tipo I | ||
20.08 € | 1 | 4 giorni | Rivestimento a polvere nero | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | M10 | 9 | 15 | 16 | 40 | Tipo I | ||
16.56 € | 1 | 4 giorni | Lucido | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | M12 | 9 | 15 | 16 | 40 | Tipo I |