Squadra ghisa grigia doppia con cave a T (K0803)

Squadra ghisa grigia doppia con cave a T (K0803)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Cave a T precise per il posizionamento e il serraggio

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0803.314040050
K0803.314040065
K0803.314050060
K0803.314050075
K0803.314063070
K0803.314063085
K0803.314080080
K0803.314080100
K0803.314100100
K0803.314100125
K0803.318040050
K0803.318040065
K0803.318050060
K0803.318050075
K0803.318063070
K0803.318063085
K0803.318080080
K0803.318080100
K0803.318100100
K0803.318100125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
BN=Larghezza cava
(mm)
D2=Diametro interno
(mm)
D3=Foro di montaggio D4=Foro di montaggio H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H4=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
L9=Passo di cava a T
(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale Peso
(kg)

3,430.45 €

1 4 giorni 1420M16M12500502340015032030020020015055-1003170,0000

4,557.45 €

1 4 giorni 1420M16M12650502340015032030020020015055-1004220,0000

5,219.85 €

1 4 giorni 1420M16M126005023500200400200-25020075-1004290,0000

6,371.00 €

1 4 giorni 1420M16M127505023500200400200-25020075-1005353,0000

7,400.25 €

1 4 giorni 1425M16M167005023630250500400-315200100-1254440,0000

8,919.40 €

1 4 giorni 1425M16M168505023630250500400-315200100-1255515,0000

9,850.90 €

1 4 giorni 1425M16M168005023800300640600400400300135-1504670,0000

12,325.70 €

1 4 giorni 1425M16M1610005023800300640600400400300135-1505790,0000

15,462.90 €

1 4 giorni 1425M20M2010005523100035080060020050040016540016051158,0000

17,913.55 €

1 4 giorni 1425M20M2012505523100035080060020050040016540016061375,0000

3,430.45 €

1 4 giorni 1820M16M12500503040015032030020020015055-1003165,0000

4,557.45 €

1 4 giorni 1820M16M12650503040015032030020020015055-1004210,0000

5,219.85 €

1 4 giorni 1820M16M126005030500200400200-25020075-1004280,0000

6,665.40 €

1 4 giorni 1820M16M127505030500200400200-25020075-1005325,0000

7,400.25 €

1 4 giorni 1825M16M167005030630250500400-315200100-1254430,0000

9,311.55 €

1 4 giorni 1825M16M168505030630250500400-315200100-1255500,0000

9,850.90 €

1 4 giorni 1825M16M168005030800300640600400400300135-1504660,0000

12,840.90 €

1 4 giorni 1825M16M1610005030800300640600400400300135-1505785,0000

15,462.90 €

1 4 giorni 1825M20M2010005530100035080060020050040016540016051158,0000

17,913.55 €

1 4 giorni 1825M20M2012505530100035080060020050040016540016061375,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale GJL300 Forma C Versione 1 su due lati, bilaterale
Versione 2 con cava a T Denominazione Squadra di Fissaggio D5=Filettatura M16
H3(mm) 18 L11(mm) 25 RoHS true

Supporto tecnico