Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0812.24212020 |
K0812.24216025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.84 € | 1 | 4 giorni | 20 | 80 | M12 | 20 | 14 | 50 | 10 | 7 | 0,4916 | ||
54.13 € | 1 | 4 giorni | 25 | 100 | M16 | 26 | 18 | 70,7 | 13 | 9 | 0,8666 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Denominazione | Tavola Rotante | F(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
G | 50 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
R1(mm)
R2(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali