Supporti piani per piedini di regolazione ECO, Forma A (27830) (Codici componente)

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, Forma A (27830)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede regolabile

· Forma A senza piastra antiscivolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27830-10301
27830-10302
27830-10303
27830-10401
27830-10402
27830-10403
27830-10501
27830-10502
27830-10503
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale D=diametro piastra
(mm)
H=altezza
(mm)
Carico massimo
(kN)

4.55 €

1 4 giorni Zinco3011.516

10.01 €

1 4 giorni Acciaio inox3011.522

1.23 €

1 4 giorni Termoplastica3011.515

5.00 €

1 4 giorni Zinco401218

13.36 €

1 4 giorni Acciaio inox401224

1.27 €

1 4 giorni Termoplastica401215

5.31 €

1 4 giorni Zinco5014.520

16.73 €

1 4 giorni Acciaio inox5014.526

1.34 €

1 4 giorni Termoplastica5014.515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A

Supporto tecnico