Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 80 kg (21334-85)

Guide telescopiche in acciaio inox per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 80 kg (21334-85)
· Bloccaggio in chiusura

· Adatto per il montaggio in piano

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-85-0300
21334-85-0350
21334-85-0400
21334-85-0450
21334-85-0500
21334-85-0550
21334-85-0600
21334-85-0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

207.88 €

1 4 giorni 304.53005065-19222418--224

221.13 €

1 4 giorni 3543505570-22425636--256

232.64 €

1 4 giorni 4034006075-19232022-160320

252.29 €

1 4 giorni 4524506580-22435240-160352

270.81 €

1 4 giorni 501500577525628841626160192416

290.05 €

1 4 giorni 550.5550507028832048044160192448

293.62 €

1 4 giorni 600600456532035251230192224512

322.86 €

1 4 giorni 698700305535238460834256288608

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Altezza h(mm) 35.3 Larghezza W(mm) 19.1
Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Lucido Tipo assemblato Attacco laterale
A(mm) 26 A5(mm) 32

Supporto tecnico