Chiusure automatiche in plastica con pulsante (05596-50)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05596-50-247400
05596-50-247401
05596-50-247402
05596-50-247403
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale

30.06 €

1 4 giorni Nero

45.26 €

1 4 giorni Cromato

30.06 €

1 4 giorni Bianco

30.06 €

1 4 giorni Beige

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PC/ABS A(mm) 28 B=larghezza(mm) 40
B1(mm) 26.5 B2(mm) 12 B3(mm) 40
B4(mm) 5.2 D=filettatura(mm) M32x1.5 D1(mm) 32
D2(mm) 7 H=altezza(mm) 47 H1(mm) 36.6
H2(mm) 17 H3(mm) 3.2 H4(mm) 26
H5(mm) 10 H6(mm) 30.2 L=lunghezza(mm) 37.55
L1(mm) 26.5 L2(mm) 7.2 L3(mm) 15
L4(mm) 18.5 Carico operativo massimo(N) 310 Gamma di temperatura(°C) -30 – 60
S = Spessore porta(mm) 1.2-19

Supporto tecnico