Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | Colore principale | H7 (mm) | Viti | S = Spessore porta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.36 € | 1 | 4 giorni | Nero | Nero | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
34.31 € | 1 | 4 giorni | Cromato | Nero | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Bianco | Bianco | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Beige | Beige | 14 | M5X16 | 2-7 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Nero | Nero | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
34.31 € | 1 | 4 giorni | Cromato | Nero | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Bianco | Bianco | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Beige | Beige | 14 | M5X20 | 7-12 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Nero | Nero | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
34.31 € | 1 | 4 giorni | Cromato | Nero | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Bianco | Bianco | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Beige | Beige | 3.8 | M5X16 | 12-17 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Nero | Nero | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
34.31 € | 1 | 4 giorni | Cromato | Nero | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Bianco | Bianco | 3.8 | M5X20 | 17-22 | ||
24.36 € | 1 | 4 giorni | Beige | Beige | 3.8 | M5X20 | 17-22 |
Loading...
Materiale principale | PC/ABS | Materiale dei componenti | PC/ABS | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | Non bloccabile | Versione 1 | Con impugnatura | Versione 2 | Ribaltabile |
A(mm) | 28 | B=larghezza(mm) | 60 | B1(mm) | 40 |
B2(mm) | 5.2 | D=diametro(mm) | 50 | D1(mm) | 50 |
D2(mm) | 5.5 | F=forza di fissaggio(N) | 270 | F1=forza di trazione(N) | 50 |
H=altezza(mm) | 35.5 | H1(mm) | 35 | H2(mm) | 4 |
H3(mm) | 22 | H4(mm) | 26.2 | H5(mm) | 23 |
H6(mm) | 39.2 | L=lunghezza(mm) | 42.9 | L1(mm) | 3.8 |
L2(mm) | 12.7 | L3(mm) | 7.2 | Gamma di temperatura(°C) | -30 – 60 |
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
Colore principale
H7(mm)
Viti
S = Spessore porta(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali