Rotelle in poliammide, modello pesante con cuscinetto radente, Forma A (95064)

Rotelle in poliammide, modello pesante con cuscinetto radente, Forma A (95064)
· Resistente alla rottura

· Resistente agli urti

· Resistente alle sostanze chimiche

· Grande resistenza all'abrasione

· Compatibile con rotelle fisse e orientabili in lamiera di acciaio 95040

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95064-07532
95064-10037
95064-12540
95064-15050
95064-20050
95064-25065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella (D)
(Ø)
Larghezza rotella (B)
(mm)
Diametro foro (D1)
(Ø)
Larghezza mozzo (B1)
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

16.74 €

1 4 giorni 75321235300

28.14 €

1 4 giorni 100371545500

46.56 €

1 4 giorni 125401545700

56.73 €

1 4 giorni 150502060800

111.38 €

1 4 giorni 2005020601500

207.07 €

1 4 giorni 2506525702000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Cuscinetti rotella Cuscinetto liscio Forma A

Supporto tecnico