Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione (95058)

Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione (95058)
· Elastico

· Resistente all'abrasione, non lascia tracce sul pavimento

· Silenzioso

· Bassa resistenza al rotolamento

· Compatibile con rotelle fisse e orientabili 95028

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95058-10040
95058-12540
95058-16050
95058-18050
95058-20050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella (D)
(Ø)
Larghezza rotella (B)
(mm)
Diametro foro (D1)
(Ø)
Larghezza mozzo (B1)
(mm)
Max. Carico/carico ammesso
(kg)

69.65 €

1 4 giorni 100401545250

82.15 €

1 4 giorni 125401545350

110.91 €

1 4 giorni 160502060550

129.38 €

1 4 giorni 180502060600

138.51 €

1 4 giorni 200502060800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliuretano Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere

Supporto tecnico