Rotella di gomma elastica (95053)

Rotella di gomma elastica (95053)
· Elevata resistenza all'usura

· Bassa resistenza al rotolamento

· Elevato comfort di guida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

95053-200501

Codice componente
95053-200501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

89.80 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella (D)(Ø) 200 Larghezza rotella (B)(mm) 35 Diametro foro (D1)(Ø) 20
Larghezza mozzo (B1)(mm) 60 Max. Carico/carico ammesso(kg) 450 Materiale principale Gomma
Cuscinetti rotella Cuscinetto a sfere

Si trova sulla pagina di Rotella di gomma elastica (95053), il codice articolo è il seguente: 95053-200501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95053-200501.

Supporto tecnico