Nonio e linee dello zero in acciaio inox, autoadesivi (21880)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21880-00
21880-0001
21880-01
21880-0101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Versione 1 N=punto zero S=ridimensionamento L=lunghezza
(mm)

7.29 €

1 4 giorni Tacca di riferimento zeroOrizzontale--30

10.13 €

1 4 giorni Scala di nonioOrizzontaleLato sinistroSuperiore40

7.29 €

1 4 giorni Tacca di riferimento zeroVerticale--30

10.13 €

1 4 giorni Scala di nonioVerticaleSuperioreLato destro40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Lucido B=larghezza(mm) 15
H=altezza(mm) 1

Supporto tecnico