Linguetta per serratura girevole in acciaio inox (05569)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05569-245X180
05569-245X200
05569-245X240
05569-245X280
05569-245X320
05569-245X340
05569-245X360
05569-245X380
05569-245X400
05569-245X420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A (per lunghezza custodia H=18)
(mm)

3.48 €

1 4 giorni 18

3.48 €

1 4 giorni 20

3.48 €

1 4 giorni 24

3.48 €

1 4 giorni 28

3.48 €

1 4 giorni 32

3.48 €

1 4 giorni 34

3.48 €

1 4 giorni 36

3.48 €

1 4 giorni 38

3.48 €

1 4 giorni 40

3.48 €

1 4 giorni 42

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox L=lunghezza della lingua(mm) 45

Supporto tecnico