Pomelli zigrinati Forma C, con graduazione standard (06100)

Pomelli zigrinati Forma C, con graduazione standard (06100)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma C: possibilità di lettura ottimale grazie alle marcature integrate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06100-3105
06100-31051
06100-31052
06100-31053
06100-31055
06100-31056
06100-31057
06100-3206
06100-32061
06100-32062
06100-32063
06100-32065
06100-32066
06100-32067
06100-3308
06100-33081
06100-33082
06100-33083
06100-33085
06100-33086
06100-33087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Corpo con finitura superficiale Materiale dei componenti Cappuccio del colore Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

8.24 €

1 4 giorni 21225-AcciaioGrigio nero RAL 7021151919M310.510

8.24 €

1 4 giorni 21225Temprato, rettificato e brunito-Arancione RAL 2004151919M310.510

8.24 €

1 4 giorni 21225Temprato, rettificato e brunito-Verde segnaletico RAL 6032151919M310.510

8.24 €

1 4 giorni 21225Temprato, rettificato e brunito-Blu RAL 5017151919M310.510

8.24 €

1 4 giorni 21225-AcciaioGrigio chiaro RAL 7035151919M310.510

8.24 €

1 4 giorni 21225-AcciaioRosso semaforo RAL 3020151919M310.510

8.24 €

1 4 giorni 21225-AcciaioGiallo colza RAL 1021151919M310.510

8.65 €

1 4 giorni 26266-AcciaioGrigio nero RAL 7021262323M31210

8.65 €

1 4 giorni 26266Temprato, rettificato e brunito-Arancione RAL 2004262323M31210

8.65 €

1 4 giorni 26266Temprato, rettificato e brunito-Verde segnaletico RAL 6032262323M31210

8.65 €

1 4 giorni 26266Temprato, rettificato e brunito-Blu RAL 5017262323M31210

8.65 €

1 4 giorni 26266-AcciaioGrigio chiaro RAL 7035262323M31210

8.65 €

1 4 giorni 26266-AcciaioRosso semaforo RAL 3020262323M31210

8.65 €

1 4 giorni 26266-AcciaioGiallo colza RAL 1021262323M31210

10.18 €

1 4 giorni 34367-AcciaioGrigio nero RAL 7021383131M417.514

10.18 €

1 4 giorni 34367Temprato, rettificato e brunito-Arancione RAL 2004383131M417.514

10.18 €

1 4 giorni 34367Temprato, rettificato e brunito-Verde segnaletico RAL 6032383131M417.514

10.18 €

1 4 giorni 34367Temprato, rettificato e brunito-Blu RAL 5017383131M417.514

10.18 €

1 4 giorni 34367-AcciaioGrigio chiaro RAL 7035383131M417.514

10.18 €

1 4 giorni 34367-AcciaioRosso semaforo RAL 3020383131M417.514

10.18 €

1 4 giorni 34367-AcciaioGiallo colza RAL 1021383131M417.514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma C Forma-Tipo Con scala

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico