Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno, Forma A (06131)

Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno, Forma A (06131)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Speciale per l'impiego con viti ISO 4014

· Colori disponibili: nero e arancione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06131-00040
06131-00050
06131-00060
06131-00080
06131-00100
06131-01040
06131-01050
06131-01060
06131-01080
06131-01100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Colore principale SW=larghezza chiave
(mm)
per viti

0.66 €

1 4 giorni 175.5Nero7M4

0.72 €

1 4 giorni 206.5Nero8M5

0.92 €

1 4 giorni 258Nero10M6

1.16 €

1 4 giorni 3610Nero13M8

1.12 €

1 4 giorni 3610Nero17M10

0.66 €

1 4 giorni 175.5Arancione7M4

0.72 €

1 4 giorni 206.5Arancione8M5

0.92 €

1 4 giorni 258Arancione10M6

1.16 €

1 4 giorni 3610Arancione13M8

1.12 €

1 4 giorni 3610Arancione17M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale POM
Forma A

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico