Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio (06266) (Codici componente)

Rotelle zigrinate Forma K, con boccola filettata, con coperchio (06266)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06266-2105
06266-2106
06266-2108
06266-21051
06266-21052
06266-21053
06266-21055
06266-21056
06266-21057
06266-21061
06266-21062
06266-21063
06266-21065
06266-21066
06266-21067
06266-21081
06266-21082
06266-21083
06266-21085
06266-21086
06266-21087
06266-2208
06266-22081
06266-22082
06266-22083
06266-22085
06266-22086
06266-22087
06266-2210
06266-22101
06266-22102
06266-22103
06266-22105
06266-22106
06266-22107
06266-2310
06266-23101
06266-2312
06266-23102
06266-23103
06266-23105
06266-23106
06266-23107
06266-23121
06266-23122
06266-23123
06266-23125
06266-23126
06266-23127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Cappuccio del colore Misura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.51 €

1 4 giorni M54031Grigio nero RAL 7021116.51310

2.51 €

1 4 giorni M64031Grigio nero RAL 7021116.51310

2.84 €

1 4 giorni M84031Grigio nero RAL 7021116.51314

2.51 €

1 4 giorni M54031Arancione RAL 2004116.51310

2.51 €

1 4 giorni M54031Verde segnaletico RAL 6032116.51310

2.51 €

1 4 giorni M54031Blu RAL 5017116.51310

2.51 €

1 4 giorni M54031Grigio chiaro RAL 7035116.51310

2.51 €

1 4 giorni M54031Rosso semaforo RAL 3020116.51310

2.51 €

1 4 giorni M54031Giallo colza RAL 1021116.51310

2.51 €

1 4 giorni M64031Arancione RAL 2004116.51310

2.51 €

1 4 giorni M64031Verde segnaletico RAL 6032116.51310

2.51 €

1 4 giorni M64031Blu RAL 5017116.51310

2.51 €

1 4 giorni M64031Grigio chiaro RAL 7035116.51310

2.51 €

1 4 giorni M64031Rosso semaforo RAL 3020116.51310

2.51 €

1 4 giorni M64031Giallo colza RAL 1021116.51310

2.84 €

1 4 giorni M84031Arancione RAL 2004116.51314

2.84 €

1 4 giorni M84031Verde segnaletico RAL 6032116.51314

2.84 €

1 4 giorni M84031Blu RAL 5017116.51314

2.84 €

1 4 giorni M84031Grigio chiaro RAL 7035116.51314

2.84 €

1 4 giorni M84031Rosso semaforo RAL 3020116.51314

2.84 €

1 4 giorni M84031Giallo colza RAL 1021116.51314

3.37 €

1 4 giorni M85036Grigio nero RAL 70212181514

3.37 €

1 4 giorni M85036Arancione RAL 20042181514

3.37 €

1 4 giorni M85036Verde segnaletico RAL 60322181514

3.37 €

1 4 giorni M85036Blu RAL 50172181514

3.37 €

1 4 giorni M85036Grigio chiaro RAL 70352181514

3.37 €

1 4 giorni M85036Rosso semaforo RAL 30202181514

3.37 €

1 4 giorni M85036Giallo colza RAL 10212181514

3.39 €

1 4 giorni M105036Grigio nero RAL 70212181514

3.39 €

1 4 giorni M105036Arancione RAL 20042181514

3.39 €

1 4 giorni M105036Verde segnaletico RAL 60322181514

3.39 €

1 4 giorni M105036Blu RAL 50172181514

3.39 €

1 4 giorni M105036Grigio chiaro RAL 70352181514

3.39 €

1 4 giorni M105036Rosso semaforo RAL 30202181514

3.39 €

1 4 giorni M105036Giallo colza RAL 10212181514

4.11 €

1 4 giorni M106341Grigio nero RAL 70213221714

4.11 €

1 4 giorni M106341Arancione RAL 20043221714

4.54 €

1 4 giorni M126341Grigio nero RAL 70213221718

4.11 €

1 4 giorni M106341Verde segnaletico RAL 60323221714

4.11 €

1 4 giorni M106341Blu RAL 50173221714

4.11 €

1 4 giorni M106341Grigio chiaro RAL 70353221714

4.11 €

1 4 giorni M106341Rosso semaforo RAL 30203221714

4.11 €

1 4 giorni M106341Giallo colza RAL 10213221714

4.54 €

1 4 giorni M126341Arancione RAL 20043221718

4.54 €

1 4 giorni M126341Verde segnaletico RAL 60323221718

4.54 €

1 4 giorni M126341Blu RAL 50173221718

4.54 €

1 4 giorni M126341Grigio chiaro RAL 70353221718

4.54 €

1 4 giorni M126341Rosso semaforo RAL 30203221718

4.54 €

1 4 giorni M126341Giallo colza RAL 10213221718

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma K

Supporto tecnico