Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio (06266)

Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio (06266)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06266-3106
06266-3208
06266-3310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

2.48 €

1 4 giorni 40301616.51310

3.37 €

1 4 giorni 503528181514

4.86 €

1 4 giorni 6340310221714

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nero RAL 7021 Forma E

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico