Impugnatura a tre lobi con collare alto, filettatura esterna (06702)

Impugnatura a tre lobi con collare alto, filettatura esterna (06702)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Vantaggio: migliore possibilità di comando

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06702-14006X15
06702-14008X20
06702-15008X20
06702-15010X25
06702-16210X25
06702-24006X20
06702-24008X20
06702-25008X20
06702-25010X30
06702-26210X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Materiale dei componenti D3
(mm)

1.08 €

1 4 giorni M6154022Acciaio14

1.13 €

1 4 giorni M8204022Acciaio14

1.60 €

1 4 giorni M8205028Acciaio18

1.63 €

1 4 giorni M10255028Acciaio22

2.03 €

1 4 giorni M10256235Acciaio22

1.56 €

1 4 giorni M6204022Acciaio inox12

1.77 €

1 4 giorni M8204022Acciaio inox12

2.21 €

1 4 giorni M8205028Acciaio inox15

3.86 €

1 4 giorni M10305028Acciaio inox15

4.49 €

1 4 giorni M10306235Acciaio inox18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Colore principale Nero Forma L

Supporto tecnico