Pomelli con filettatura esterna (06239) (Codici componente)

Pomelli con filettatura esterna (06239)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06239-11805X10
06239-12106X10
06239-12506X10
06239-13308X15
06239-1805X10
06239-2106X10
06239-2506X10
06239-3308X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti Colore dei componenti D2
(mm)
H
(mm)

3.31 €

1 4 giorni M51018Acciaio inoxLucido1015

3.64 €

1 4 giorni M61021Acciaio inoxLucido1217

4.11 €

1 4 giorni M61025Acciaio inoxLucido1421

5.46 €

1 4 giorni M81533Acciaio inoxLucido1829

1.66 €

1 4 giorni M51018AcciaioBlu-passivato1015

1.81 €

1 4 giorni M61021AcciaioBlu-passivato1217

2.06 €

1 4 giorni M61025AcciaioBlu-passivato1421

2.88 €

1 4 giorni M81533AcciaioBlu-passivato1829

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Colore principale Nero

Supporto tecnico