Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06240-11-104X10 |
06240-11-105X10 |
06240-11-1104X10 |
06240-11-1105X10 |
06240-11-1206X10 |
06240-11-1308X15 |
06240-11-206X10 |
06240-11-308X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti | Misura (mm) | Componente di finitura superficiale | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | 4 giorni | M4 | 10 | 21 | Acciaio | 1 | Blu-passivato | 12 | 21 | 10 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | M5 | 10 | 21 | Acciaio | 1 | Blu-passivato | 12 | 21 | 10 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | M4 | 10 | 21 | Acciaio inox | 1 | Lucido | 12 | 21 | 10 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | M5 | 10 | 21 | Acciaio inox | 1 | Lucido | 12 | 21 | 10 | ||
4.11 € | 1 | 4 giorni | M6 | 10 | 25 | Acciaio inox | 2 | Lucido | 14 | 25 | 12 | ||
5.30 € | 1 | 4 giorni | M8 | 15 | 33 | Acciaio inox | 3 | Lucido | 18 | 33 | 16 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | M6 | 10 | 25 | Acciaio | 2 | Blu-passivato | 14 | 25 | 12 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | M8 | 15 | 33 | Acciaio | 3 | Blu-passivato | 18 | 33 | 16 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Lucidato | Colore principale | Nero |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti
Misura(mm)
Componente di finitura superficiale
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali