Pomelli antistatici con filettatura interna (06241)

Pomelli antistatici con filettatura interna (06241)
· Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili

· Campi di utilizzo: montaggio elettrico, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

· Le parti operative ESD sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06241-110524

Codice componente
06241-110524
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.32 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo D M5 Materiale corpo principale Altro
Diametro esterno(Ø) 21 Corpo principale, altezza t(mm) 21 Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Misura(mm) 1 Colore principale Nero grafite RAL 9011
D2(mm) 12 D3(mm) 19 H1(mm) 10
T=profondità della filettatura(mm) 10

Si trova sulla pagina di Pomelli antistatici con filettatura interna (06241), il codice articolo è il seguente: 06241-110524.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06241-110524.

Supporto tecnico