Manopole a sfera girevoli (06246)

Manopole a sfera girevoli (06246)
· Diverse varianti di colore

· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06246-0106
06246-01061
06246-01062
06246-01063
06246-01065
06246-01066
06246-01067
06246-0208
06246-02081
06246-02082
06246-02083
06246-02085
06246-02086
06246-02087
06246-0310
06246-03101
06246-03102
06246-03103
06246-03105
06246-03106
06246-03107
06246-0412
06246-04121
06246-04122
06246-04123
06246-04125
06246-04126
06246-04127
06246-106
06246-1061
06246-1062
06246-1063
06246-1065
06246-1066
06246-1067
06246-208
06246-2081
06246-2082
06246-2083
06246-2085
06246-2086
06246-2087
06246-310
06246-3101
06246-3102
06246-3103
06246-3105
06246-3106
06246-3107
06246-412
06246-4121
06246-4122
06246-4123
06246-4125
06246-4126
06246-4127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 L2 Codice acciaio Materiale dei componenti Cappuccio del colore Misura
(mm)
Componente di finitura superficiale D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)

13.68 €

1 4 giorni M6102525215-Acciaio inoxGrigio nero RAL 70211-121783557

13.68 €

1 4 giorni M61025252151.4305Acciaio inoxArancione RAL 20041Lucido121783557

13.68 €

1 4 giorni M61025252151.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 60321Lucido121783557

13.68 €

1 4 giorni M61025252151.4305Acciaio inoxBlu RAL 50171Lucido121783557

13.68 €

1 4 giorni M6102525215-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 70351-121783557

13.68 €

1 4 giorni M6102525215-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 30201-121783557

13.68 €

1 4 giorni M6102525215-Acciaio inoxGiallo colza RAL 10211-121783557

15.00 €

1 4 giorni M81232332.620-Acciaio inoxGrigio nero RAL 70212-15.519103.5668

15.00 €

1 4 giorni M81232332.6201.4305Acciaio inoxArancione RAL 20042Lucido15.519103.5668

15.00 €

1 4 giorni M81232332.6201.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 60322Lucido15.519103.5668

15.00 €

1 4 giorni M81232332.6201.4305Acciaio inoxBlu RAL 50172Lucido15.519103.5668

15.00 €

1 4 giorni M81232332.620-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 70352-15.519103.5668

15.00 €

1 4 giorni M81232332.620-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 30202-15.519103.5668

15.00 €

1 4 giorni M81232332.620-Acciaio inoxGiallo colza RAL 10212-15.519103.5668

17.47 €

1 4 giorni M10154041325-Acciaio inoxGrigio nero RAL 70213-192313471010

17.47 €

1 4 giorni M101540413251.4305Acciaio inoxArancione RAL 20043Lucido192313471010

17.47 €

1 4 giorni M101540413251.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 60323Lucido192313471010

17.47 €

1 4 giorni M101540413251.4305Acciaio inoxBlu RAL 50173Lucido192313471010

17.47 €

1 4 giorni M10154041325-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 70353-192313471010

17.47 €

1 4 giorni M10154041325-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 30203-192313471010

17.47 €

1 4 giorni M10154041325-Acciaio inoxGiallo colza RAL 10213-192313471010

22.81 €

1 4 giorni M122050514.530-Acciaio inoxGrigio nero RAL 70214-2431165.58813

22.81 €

1 4 giorni M122050514.5301.4305Acciaio inoxArancione RAL 20044Lucido2431165.58813

22.81 €

1 4 giorni M122050514.5301.4305Acciaio inoxVerde segnaletico RAL 60324Lucido2431165.58813

22.81 €

1 4 giorni M122050514.5301.4305Acciaio inoxBlu RAL 50174Lucido2431165.58813

22.81 €

1 4 giorni M122050514.530-Acciaio inoxGrigio chiaro RAL 70354-2431165.58813

22.81 €

1 4 giorni M122050514.530-Acciaio inoxRosso semaforo RAL 30204-2431165.58813

22.81 €

1 4 giorni M122050514.530-Acciaio inoxGiallo colza RAL 10214-2431165.58813

9.74 €

1 4 giorni M6102525215-AcciaioGrigio nero RAL 70211-121783557

9.74 €

1 4 giorni M6102525215-AcciaioArancione RAL 20041Blu-passivato121783557

9.74 €

1 4 giorni M6102525215-AcciaioVerde segnaletico RAL 60321Blu-passivato121783557

9.74 €

1 4 giorni M6102525215-AcciaioBlu RAL 50171Blu-passivato121783557

9.74 €

1 4 giorni M6102525215-AcciaioGrigio chiaro RAL 70351-121783557

9.74 €

1 4 giorni M6102525215-AcciaioRosso semaforo RAL 30201-121783557

9.74 €

1 4 giorni M6102525215-AcciaioGiallo colza RAL 10211-121783557

10.58 €

1 4 giorni M81232332.620-AcciaioGrigio nero RAL 70212-15.519103.5668

10.58 €

1 4 giorni M81232332.620-AcciaioArancione RAL 20042Blu-passivato15.519103.5668

10.58 €

1 4 giorni M81232332.620-AcciaioVerde segnaletico RAL 60322Blu-passivato15.519103.5668

10.58 €

1 4 giorni M81232332.620-AcciaioBlu RAL 50172Blu-passivato15.519103.5668

10.58 €

1 4 giorni M81232332.620-AcciaioGrigio chiaro RAL 70352-15.519103.5668

10.58 €

1 4 giorni M81232332.620-AcciaioRosso semaforo RAL 30202-15.519103.5668

10.58 €

1 4 giorni M81232332.620-AcciaioGiallo colza RAL 10212-15.519103.5668

11.87 €

1 4 giorni M10154041325-AcciaioGrigio nero RAL 70213-192313471010

11.87 €

1 4 giorni M10154041325-AcciaioArancione RAL 20043Blu-passivato192313471010

11.87 €

1 4 giorni M10154041325-AcciaioVerde segnaletico RAL 60323Blu-passivato192313471010

11.87 €

1 4 giorni M10154041325-AcciaioBlu RAL 50173Blu-passivato192313471010

11.87 €

1 4 giorni M10154041325-AcciaioGrigio chiaro RAL 70353-192313471010

11.87 €

1 4 giorni M10154041325-AcciaioRosso semaforo RAL 30203-192313471010

11.87 €

1 4 giorni M10154041325-AcciaioGiallo colza RAL 10213-192313471010

15.79 €

1 4 giorni M122050514.530-AcciaioGrigio nero RAL 70214-2431165.58813

15.79 €

1 4 giorni M122050514.530-AcciaioArancione RAL 20044Blu-passivato2431165.58813

15.79 €

1 4 giorni M122050514.530-AcciaioVerde segnaletico RAL 60324Blu-passivato2431165.58813

15.79 €

1 4 giorni M122050514.530-AcciaioBlu RAL 50174Blu-passivato2431165.58813

15.79 €

1 4 giorni M122050514.530-AcciaioGrigio chiaro RAL 70354-2431165.58813

15.79 €

1 4 giorni M122050514.530-AcciaioRosso semaforo RAL 30204-2431165.58813

15.79 €

1 4 giorni M122050514.530-AcciaioGiallo colza RAL 10214-2431165.58813

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Colore principale Grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico