Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, Forma E, con boccola filettata (06247)

Pomelli a sfera in resina termoplastica DIN 319, gamma ampliata, Forma E, con boccola filettata (06247)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma E: con boccola filettata

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06247-22005
06247-22006
06247-22506
06247-22508
06247-23208
06247-23210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D6
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

0.73 €

1 4 giorni M52018127.5

0.79 €

1 4 giorni M62018127.5

0.77 €

1 4 giorni M62522.5159

0.94 €

1 4 giorni M82522.5159

1.19 €

1 4 giorni M832291812

1.42 €

1 4 giorni M1032291812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale Galvanizzato Colore principale Nero
Forma E

Supporto tecnico