Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, Forma L, con bussola di serraggio (06250)

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, Forma L, con bussola di serraggio (06250)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma L: con bussola di serraggio

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06250-42005
06250-42506
06250-42508
06250-43208
06250-43210
06250-44010
06250-44012
06250-45012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D6
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

1.99 €

1 4 giorni 201851213

1.82 €

1 4 giorni 252361516

1.82 €

1 4 giorni 252381515

2.26 €

1 4 giorni 322981815

2.26 €

1 4 giorni 3229101820

3.19 €

1 4 giorni 4037.5102020

3.19 €

1 4 giorni 4037.5122023

5.04 €

1 4 giorni 5048122820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero Forma L
Forma-Tipo Manicotto di bloccaggio

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico