Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, Forma M, con foro conico (06250)

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, Forma M, con foro conico (06250)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma M: con foro conico

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06250-31604
06250-32005
06250-32506
06250-32508
06250-33208
06250-33210
06250-34010
06250-34012
06250-35012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D6
(mm)
T=profondità del foro
(mm)

0.52 €

1 4 giorni 1615489

0.55 €

1 4 giorni 201851212

0.72 €

1 4 giorni 252361515

0.72 €

1 4 giorni 252381515

1.01 €

1 4 giorni 322981815

1.01 €

1 4 giorni 3229101815

1.56 €

1 4 giorni 4037.5102020

1.56 €

1 4 giorni 4037.5122020

2.62 €

1 4 giorni 5048122822

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Duroplast
Colore principale Nero Forma M Forma-Tipo Foro conico

Supporto tecnico