Galletto per viti con esagono incassato (06133)

Galletto per viti con esagono incassato (06133)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Speciale per l'impiego con viti ISO 4762

· Colori disponibili: nero, grigio e rosso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06133-050
06133-060
06133-080
06133-0505
06133-0506
06133-0605
06133-0606
06133-0805
06133-0806
06133-100
06133-1005
06133-1006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo principale, altezza t
(mm)
Colore principale A=lunghezza impugnatura
(mm)
D1
(mm)
per vite SK
(mm)

1.30 €

1 4 giorni 7Nero2612M5

1.34 €

1 4 giorni 8Nero3013.5M6

1.77 €

1 4 giorni 10Nero3817M8

1.30 €

1 4 giorni 7Grigio2612M5

1.30 €

1 4 giorni 7Rosso2612M5

1.34 €

1 4 giorni 8Grigio3013.5M6

1.34 €

1 4 giorni 8Rosso3013.5M6

1.77 €

1 4 giorni 10Grigio3817M8

1.77 €

1 4 giorni 10Rosso3817M8

1.77 €

1 4 giorni 12.5Nero4520M10

1.77 €

1 4 giorni 12.5Grigio4520M10

1.77 €

1 4 giorni 12.5Rosso4520M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico