Impugnatura a T in acciaio inox (06648)

Impugnatura a T in acciaio inox (06648)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Vantaggio: possibilità di elevate forze di serraggio a mano

· Acciaio inox 1.4308, sabbiato o elettrolucidato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06648-55061
06648-55062
06648-55081
06648-55082
06648-65061
06648-65062
06648-65081
06648-65082
06648-65101
06648-65102
06648-75101
06648-75102
06648-75121
06648-75122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
Corpo con finitura superficiale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

8.39 €

1 4 giorni M632.9Disseccato55.212.3142112

9.29 €

1 4 giorni M632.9Elettrolucidato55.212.3142112

8.39 €

1 4 giorni M832.9Disseccato55.212.3142112

9.29 €

1 4 giorni M832.9Elettrolucidato55.212.3142112

10.03 €

1 4 giorni M637Disseccato65.3141622.716

11.11 €

1 4 giorni M637Elettrolucidato65.3141622.716

10.03 €

1 4 giorni M837Disseccato65.3141622.716

11.11 €

1 4 giorni M837Elettrolucidato65.3141622.716

10.03 €

1 4 giorni M1037Disseccato65.3141622.716

11.11 €

1 4 giorni M1037Elettrolucidato65.3141622.716

12.46 €

1 4 giorni M1041.2Disseccato75.317.82024.916

13.83 €

1 4 giorni M1041.2Elettrolucidato75.317.82024.916

12.46 €

1 4 giorni M1241.2Disseccato75.317.82024.916

13.83 €

1 4 giorni M1241.2Elettrolucidato75.317.82024.916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo T Materiale corpo principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4308

Supporto tecnico