Impugnature a T, filettatura esterna (06649)

Impugnature a T, filettatura esterna (06649)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Vantaggio: possibilità di elevate forze di serraggio a mano

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06649-24005X15
06649-25005X15
06649-25005X20
06649-26006X20
06649-26006X25
06649-27108X20
06649-27108X30
06649-27110X20
06649-27110X30
06649-28010X30
06649-28012X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Corpo principale, altezza t
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)

1.06 €

1 4 giorni M51530.540131320

1.74 €

1 4 giorni M5152450151416

1.74 €

1 4 giorni M5202450151416

1.97 €

1 4 giorni M62031.560171623

1.97 €

1 4 giorni M62531.560171623

2.62 €

1 4 giorni M820367119.52019

2.93 €

1 4 giorni M830367119.52019

3.19 €

1 4 giorni M1020367119.52019

3.34 €

1 4 giorni M1030367119.52019

3.89 €

1 4 giorni M103039.580262626

4.60 €

1 4 giorni M124039.580262626

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo T Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti Galvanizzato Colore principale Nero
Forma L

Supporto tecnico