Impugnature a galletto con filettatura esterna (06665) (Codici componente)

Impugnature a galletto con filettatura esterna (06665)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Resistenza alle temperature da -50°C a 130°C.

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06665-25006X15
06665-26008X20
06665-27510X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Corpo principale, altezza t
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)

2.46 €

1 4 giorni M61525.55115159.5

4.20 €

1 4 giorni M8203161.5181811.5

4.72 €

1 4 giorni M102038.576222214.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti Galvanizzato Colore principale Nero
Forma L

Supporto tecnico