Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura esterna (07125)

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura esterna (07125)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· La coppia viene regolata con l'apposita vite di aggiustaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07125-2051X30
07125-2051X50
07125-2052X30
07125-2052X50
07125-2053X30
07125-2053X50
07125-2055X30
07125-2055X50
07125-2056X30
07125-2056X50
07125-2057X30
07125-2057X50
07125-205X30
07125-205X50
07125-2061X30
07125-2061X50
07125-2062X30
07125-2062X50
07125-2063X30
07125-2063X50
07125-2065X30
07125-2065X50
07125-2066X30
07125-2066X50
07125-2067X30
07125-2067X50
07125-206X30
07125-206X50
07125-3061X40
07125-3061X60
07125-3062X40
07125-3062X60
07125-3063X40
07125-3063X60
07125-3065X40
07125-3065X60
07125-3066X40
07125-3066X60
07125-3067X40
07125-3067X60
07125-306X40
07125-306X60
07125-3081X40
07125-3081X60
07125-3082X40
07125-3082X60
07125-3083X40
07125-3083X60
07125-3085X40
07125-3085X60
07125-3086X40
07125-3086X60
07125-3087X40
07125-3087X60
07125-308X40
07125-308X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Cappuccio del colore Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)

42.42 €

1 4 giorni M5302627Arancione RAL 2004218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M5502627Arancione RAL 2004218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M5302627Verde segnaletico RAL 6032218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M5502627Verde segnaletico RAL 6032218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M5302627Blu RAL 5017218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M5502627Blu RAL 5017218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M5302627Grigio chiaro RAL 7035218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M5502627Grigio chiaro RAL 7035218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M5302627Rosso semaforo RAL 3020218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M5502627Rosso semaforo RAL 3020218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M5302627Giallo colza RAL 1021218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M5502627Giallo colza RAL 1021218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M5302627Grigio nero RAL 7021218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M5502627Grigio nero RAL 7021218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M6302627Arancione RAL 2004218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M6502627Arancione RAL 2004218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M6302627Verde segnaletico RAL 6032218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M6502627Verde segnaletico RAL 6032218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M6302627Blu RAL 5017218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M6502627Blu RAL 5017218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M6302627Grigio chiaro RAL 7035218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M6502627Grigio chiaro RAL 7035218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M6302627Rosso semaforo RAL 3020218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M6502627Rosso semaforo RAL 3020218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M6302627Giallo colza RAL 1021218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M6502627Giallo colza RAL 1021218231610.5

42.42 €

1 4 giorni M6302627Grigio nero RAL 7021218231610.5

42.64 €

1 4 giorni M6502627Grigio nero RAL 7021218231610.5

46.60 €

1 4 giorni M6403437.5Arancione RAL 2004322312014.5

46.98 €

1 4 giorni M6603437.5Arancione RAL 2004322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M6403437.5Verde segnaletico RAL 6032322312014.5

46.98 €

1 4 giorni M6603437.5Verde segnaletico RAL 6032322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M6403437.5Blu RAL 5017322312014.5

46.98 €

1 4 giorni M6603437.5Blu RAL 5017322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M6403437.5Grigio chiaro RAL 7035322312014.5

46.98 €

1 4 giorni M6603437.5Grigio chiaro RAL 7035322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M6403437.5Rosso semaforo RAL 3020322312014.5

46.98 €

1 4 giorni M6603437.5Rosso semaforo RAL 3020322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M6403437.5Giallo colza RAL 1021322312014.5

46.98 €

1 4 giorni M6603437.5Giallo colza RAL 1021322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M6403437.5Grigio nero RAL 7021322312014.5

46.98 €

1 4 giorni M6603437.5Grigio nero RAL 7021322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8403437.5Arancione RAL 2004322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8603437.5Arancione RAL 2004322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8403437.5Verde segnaletico RAL 6032322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8603437.5Verde segnaletico RAL 6032322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8403437.5Blu RAL 5017322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8603437.5Blu RAL 5017322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8403437.5Grigio chiaro RAL 7035322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8603437.5Grigio chiaro RAL 7035322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8403437.5Rosso semaforo RAL 3020322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8603437.5Rosso semaforo RAL 3020322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8403437.5Giallo colza RAL 1021322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8603437.5Giallo colza RAL 1021322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8403437.5Grigio nero RAL 7021322312014.5

46.60 €

1 4 giorni M8603437.5Grigio nero RAL 7021322312014.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nero RAL 7021 Coppia(Nm) 0.1 - 0.3

Supporto tecnico