Appoggi a vite con base piana, acciaio inox (K1942)

Appoggi a vite con base piana, acciaio inox (K1942)
· Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Regolabile in altezza

· Posizionamento flessibile

· Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1942.02
K1942.03
K1942.015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1
(mm)
H2
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Peso
(kg)

58.16 €

1 4 giorni 723050120,50,5941

72.70 €

1 4 giorni 1024371161,50,8534

53.44 €

1 4 giorni 5224421220,5074

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox D1(mm) 49 D2(mm) Tr 30X4
Denominazione Bullone d'Arresto D=Diametro(mm) 50 D3(mm) 36
D4(mm) 6 D5(mm) 6 D6(mm) 13
F max.(kN) 50 PL Edelstahl true RoHS true

Supporto tecnico